系统参考
气缸头机械夹爪
系统解决方案 | 流动性 | 汽车 | 内燃机传动系统
挑战
机床联动生产时,要求将工件装入不同的夹紧装置。为此,要求在机械夹爪中旋转工件(重新定向)。
解决方案
将 Zimmer Group 的标准旋转单元与标准大行程机械夹爪组合使用,可以在夹紧工件的同时旋转工件,从而可在下一次装夹时按照正确的位置供应工件。旋转操作在非生产时间内进行(龙门架移动时),不会延长客户的周期时间。抓取位置通过 Zimmer Group 的夹紧装置进行固定。
重点和技术数据
IP40
气动
外夹持
摆动角度可调整
夹持力保持装置可保持压力
设置文章
| 驱动方式 | PNEU |
| 最大夹持力 | 1200 [N] |
| 夹持设计 | FORM |
| 夹持安全装置 | DRUCKSICHER |
| 最大行程 | 120 [mm] |
| IP 等级 | IP40 |
| 系统重量 | 60 [kg] |
| 最大工件重量 | 25 [kg] |
| 最高工件温度 | 80 [°C] |